Mini-sanie DGST-8-40-Y12A

8085163

GTIN 4052568450519

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
8 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
60 N
Cursa
40 mm
Amortizare
amortizare hidraulica externa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate