Mini-sanie DGST-10-50-Y12A

8085168

GTIN 4052568450564

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
94 N
Cursa
50 mm
Amortizare
amortizare hidraulica externa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate