Mini-sanie DGST-10-100-Y12A
8085170
GTIN 4052568450588
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
10 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
94 N
Cursa
100 mm
Amortizare
amortizare hidraulica externa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate