Mini-sanie DGST-16-100-Y12A

8085180

GTIN 4052568450687

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
241 N
Cursa
100 mm
Amortizare
amortizare hidraulica externa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate