Mini-sanie DGST-25-200-Y12A
8085198
GTIN 4052568450861
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
25 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
589 N
Cursa
200 mm
Amortizare
amortizare hidraulica externa
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate