Şurub de închidere NPQR-BK-G38
8085675
GTIN 4052568451158
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G3/8
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C