Conector tip stecher NPQR-D-Q10-Q8
8085706
GTIN 4052568454951
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 8 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambianta
-20 °C - 150 °C
Latimea nominala
7 mm