Cablu de legătură NEBC-M12W8-E-5-N-B-LE8
8094478
GTIN 4052568456825
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
5 m