Cablu de legătură NEBC-M12W8-E-10-N-B-LE8

8094481

GTIN 4052568456856

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Priza
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conectorare electrica 2, tip de racord
Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare
Capat deschis
Lungime cablu
10 m