Drosel de cale VFOE-LE-T-G38-Q10-P20
8095435
GTIN 4052568457228
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Functie antiretur pe droselul de evacuare
Debitul nominal normal in directia de strangulare
750 l/min
Latimea pe orizontala
21 mm
Conector pneumatic 1
QS-10
Element de reglare
Buton rotativ cu blocare