Pozitioner CMSH-SE-VDE1-D-A-AL-G14-C1M20-HA

8097423

GTIN 4052568580193

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Temperatura ambianta
-40 °C - 80 °C
Intrari analogice, domeniu de semnal
4 - 20 mA cu HART
Presiune de lucru
1.4 bar - 8 bar