Robinet cu bila VZBF-1-P1-20-D-2-F0405-M-V15V15
8097469
GTIN 4052568453633
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Robinet cu bilă cu 2 căi
Debit Kv
87 m³/h
Conectare armatura
Flansa in conformitate cu ANSI B16.5 clasa 150
Tip de actionare
mecanic