Filtru-regulator MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-MPA-B
8098307
GTIN 4052568569709
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
G1/2
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5300 l/min
Domeniu de reglare a presiunii
0.3 bar - 7 bar
Histerezis max. de presiune
0.35 bar