Cilindru cu piston dublu DGTZ-GF-20-70-P-A
8100613
GTIN 4052568470838
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
20 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
376 N
Cursa
70 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate