Cilindru oscilant DFPD-160-RP-90-RS35-F07-R3-C-VDE2
8102838
GTIN 4052568455545
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
68.8 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F07
Conexiunea arborelui
T22