Cilindru oscilant DFPD-240-RP-90-RS35-F10-R3-C-VDE2
8102848
GTIN 4052568455637
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
100.1 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F10
Conexiunea arborelui
T22