Cilindru oscilant DFPD-300-RP-90-RS60-F10-R3-C
8102853
GTIN 4052568455682
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
221 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F10
Conexiunea arborelui
T22