Cilindru oscilant DFPD-700-RP-90-RS60-F12-R3-C
8102881
GTIN 4052568455866
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conexiune pneumatica
G1/4
Cuplu la presiunea nominala de functionare si la un unghi de oscilatie de 0°
465.5 Nm
Unghi de pivotare
90 deg
Model de gaurire a flansei
F12
Conexiunea arborelui
T27