Gripper paralel EHPS-25-A-LK

8103811

GTIN 4052568458881

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Cursa per bac de gripper
16 mm
Detectarea pozitiei
cu senzor Hall - integrat cu sistem de masurare - prin interfata IO-Link®
Conector electric
5 pini - Cablu cu stecher - M12x1
Moment max. la bacul de prindere Mx static
28 Nm