Conector cu filet NLFA-D-U14-K3.2-PP-P10

8104287

GTIN 4052568578626

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Racord de fluid
UNF1/4-28
Racord de fluid 2
pentru furtun cu Ø exterior de 3,2 mm (1/8")
Design
forma dreapta
Temperatura medie
0 °C - 50 °C
Structura constructiva
Fixarea furtunului prin intermediul unei cleme de fixare