Bobina VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

8109400

GTIN 4052568461249

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Caracteristici bobina
60 V AC: 40/65 Hz, putere 1,8 VA - 60 V CC: 1,8 W
Tip de protectie
IP65