Gripper paralel DHPL-16-30-P-A
8112217
GTIN 4052568573164
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Structura constructiva
Cremaliera / pinion
Cursa per bac de gripper
15 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate
Conexiune pneumatica
M5
Presiune de lucru
0.15 MPa - 0.8 MPa