Ventil electromagnetic VSNC-FTC-M52-M-G14-P2
8114688
GTIN 4052568465735
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Scaun-farfurie
Functie de ventil
5/2 sau 3/2 convertibil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
800 l/min
Presiune de lucru
2.5 bar - 8 bar