Racord rapid NPQH-DK-M5-Q6-P10

8114987

GTIN 4052568607258

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Presiune de functionare interval complet de temperatura
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura ambianta
0 °C - 150 °C
Latimea nominala
2.5 mm