Gripper paralel DHPC-L-16-A-B-1

8116807

GTIN 4052568554590

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
53.9 N
Cursa per bac de gripper
6 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate
Forta max. la bacul de prindere Fz static
84 N
Masa max. per bac de gripper extern
50 g