Gripper paralel DHPC-L-20-A-NC-S-1

8116845

GTIN 4052568564209

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Cursa per bac de gripper
9 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate
Forta max. la bacul de prindere Fz static
101.3 N
Masa max. per bac de gripper extern
110 g