Gripper paralel DHPC-32-A-B-2

8116886

GTIN 4052568564575

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
221.3 N
Cursa per bac de gripper
11 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate
Forta max. la bacul de prindere Fz static
246.8 N
Masa max. per bac de gripper extern
280 g