Gripper paralel DHPC-40-A-S-1

8116895

GTIN 4052568564650

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Forta de prindere stransa pe bac de gripper la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)
358.6 N
Cursa per bac de gripper
15 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate
Forta max. la bacul de prindere Fz static
351.5 N
Masa max. per bac de gripper extern
400 g