Bobina VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

8118180

GTIN 4052568558673

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Caracteristici bobina
230 V AC: 50/60 Hz, putere 3,5 VA - 230 V CC: 3,5 W
Tip de protectie
IP66