Bobina VACC-S18-35-K4-1U-NM4ME

8118182

GTIN 4052568558703

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Caracteristici bobina
24 V CC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, putere 3,5 VA
Tip de protectie
IP66