Bobina VACC-S18-120-K4-1UF-NE4ME

8118262

GTIN 4052568563608

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Caracteristici bobina
24 V AC: 50/60 Hz, putere 12,0 VA - 24 V CC: 12,0 W
Tip de protectie
IP66