Bobina VACC-S18-120-K4-1UF-KS4ME

8118322

GTIN 4052568588410

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector electric
Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Caracteristici bobina
24 V AC: 50/60 Hz, putere 12,0 VA - 24 V CC: 12,0 W
Tip de protectie
IP66