Bobina VACC-S13-18-K4-1U-NM4ME
8118324
GTIN 4052568558697
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Conector electric
Cutie de borne, filet de intrare cablu M20x1,5
Caracteristici bobina
24 V CC: 1,8 W - 24 V AC: 40/65 Hz, putere 1,8 VA
Tip de protectie
IP65