Cilindru ghidat DFM-40-50-P-A-KF-F1A
8118915
GTIN 4052568560539
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
50 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate