Ventil electromagnetic VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F
8122788
GTIN 4052568550905
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
inchis 3/2 monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
5.5 l/min
Conector pneumatic 1
pentru furtun cu Ø interior 1,5 mm
Presiune de lucru
-1 bar - 7 bar