Axa cu surub ELGT-BS-90-600-20P

8124429

GTIN 4052568554996

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Dimensiune
90
Forta max. de avans Fx
810 N
Precizie de repetare
±0,02 mm
Cursa de lucru
600 mm