Cablu de legătură NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

8126918

GTIN 4052568560959

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conexiune electrica 1, tip de conectare
Stecher si soclu de prize
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare
Conector RJ45 si soclu prize 12 pini, 2 randuri
Conectorare electrica 2, tip de racord
Stecher hibrid
Lungime cablu
15 m