Ventil electromagnetic VSNC-FKA-M52-RD-G18-1C1-S
8128473
GTIN 4052568566500
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Sertar cu piston cu inel de etansare
Functie de ventil
Conectori schimbate
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
400 l/min
Presiune de lucru
2.5 bar - 8 bar