Actionare liniara DFPC-160-200-D
8133080
GTIN 4052568566326
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø piston
160 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
12064 N
Cursa
200 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate