Gripper paralel HPPF-12-48-A

8139792

GTIN 4052568586317

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Structura constructiva
Accesoriu de montare plat pentru bacuri de prindere - Cremaliera / pinion - secventa de miscare in forta
Cursa per bac de gripper
24 mm
Detectarea pozitiei
pentru senzor de proximitate
Conexiune pneumatica
M5