Generator vacuum OVEL-10-H-15-P-VQ6-UC-C-A-V1PNLK-H3
8141089
GTIN 4052568566623
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Diametru nominal duza Laval
0.95 mm
Vacuum max.
92 %
Debit volumetric max. de aspiratie in raport cu atmosfera
21 l/min