Ventil electromagnetic VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-F1A

8141531

GTIN 4052568576974

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
2x3/2 deschis / inchis monostabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
440 l/min
Racord pneumatic de lucru
Flanşă
Tip de actionare
electric