Reductor EMGA-40-A-G12-40P
8141733
GTIN 4052568565121
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
20 Nm
Turatie de lucru max.
18000 1/min
Rigiditate la torsiune
0.8 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
12:1
Tipul de reductor
Angrenaj unghiular