Reductor EMGA-80-P-G12-EAS-80
8141742
GTIN 4052568565213
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
120 Nm
Turatie de lucru max.
7000 1/min
Rigiditate la torsiune
10.2 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
12:1
Tipul de reductor
Reductor planetar