Reductor EMGA-80-A-G20-80P
8141746
GTIN 4052568565251
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
120 Nm
Turatie de lucru max.
7000 1/min
Rigiditate la torsiune
5.1 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
20:1
Tipul de reductor
Angrenaj unghiular