Reductor EMGA-80-A-G8-100A
8141747
GTIN 4052568565268
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
50 Nm
Turatie de lucru max.
7000 1/min
Rigiditate la torsiune
4.2 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
8:1
Tipul de reductor
Angrenaj unghiular