Reductor EMGA-80-P-G12-SST-87
8141767
GTIN 4052568565435
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Cuplu de iesire continuu
120 Nm
Turatie de lucru max.
7000 1/min
Rigiditate la torsiune
10.4 Nm/arcmin
Raportul de transmisie
12:1
Tipul de reductor
Reductor planetar