Racord rapid NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10

8144596

GTIN 4052568581114

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Design
forma dreapta
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
2.5 mm