Racord rapid NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10

8144605

GTIN 4052568581206

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Conector pneumatic 1
Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2
pentru furtun cu Ø exterior 10 mm
Design
forma dreapta
Temperatura ambianta
-5 °C - 60 °C
Latimea nominala
7 mm