Ventil electromagnetic VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-F1A

8150398

GTIN 4052568577148

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/2 bistabil
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
220 l/min
Racord pneumatic de lucru
Flanşă
Tip de actionare
electric